所谓开关的传递函数:状态空间平均法-换个角度看

上一章通过动态分析导出了用来得出状态空间平均法的目的161110_img01 的公式。本章将从另外的角度来看上一章导出的公式的导出方法。前提是至少已经理解了之前导出公式的原理原则。 由于需要上一章的公式创建过程和各个公式,因此本章将使用同样的公式。

下面是上一章提到的动态分析。之前导出的线圈电流和电容器的电荷量相关的公式如下。请再来看一遍。     

20161020_graf_01

与上一章相同,这里也给出了最后的公式,就像之前提到的一样,只要将这些公式相结合,即可求出 161110_img01

20161020_graf_03-1

接下来将是本章的内容。以下的公式4-28、4-29是将阻抗S表述为 161110_img05的公式。

tf_17_fom28-29

这里 161110_img02,整理如下。

tf_17_fom30-31

这些公式得出的结果与上一章导出的公式4-26、4-27相同。

思路如下:

① 考虑系统的稳定状态
  1) 线圈电流在1周期内不变
  2) 电容器的电荷量在1周期内不变
  ※此时,阻抗表述为 161110_img03

161110_img03,求161110_img01

只要按这样的思路理解了原理原则,即可比较简单地求出161110_img01 。

关于状态空间平均法的介绍到此接近尾声,状态空间平均法属于近似法,因此请不要忘记一定要考虑应用范围和适用条件,这是非常重要的。

相关文章

  1. 20161020_graf_01

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-动态分析

  2. tf_15_fig11

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-静态分析

  3. 所谓开关的传递函数:状态空间平均法

  4. 所谓开关的传递函数:导出作为基础的降压模式传递函数

  5. 斜率的传递函数:次谐波振荡的理论解释

  6. 斜率的传递函数:电流模式下Fm的导出

  7. 20160216_graf_011

    斜率的传递函数:电流模式的传递函数和各模式的总结

  8. tw_0202_11

    斜率的传递函数:电流模式的考察

  9. 斜率的传递函数:电压模式的传递函数

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP