斜率的传递函数:电流模式的考察

斜率的传递函数的第二点,下面我们将接着上一次的电压模式,来讨论电流模式的传递函数。

图3

图3

电流模式的考察

DC/DC转换器中的电流模式控制和电压模式一样都是一种基本方式。在电压模式中,通过比较误差放大器的输出电压Vc和固定的斜率(Slope)波(三角波/斜坡波),决定PWM信号的占空比。

而电流模式,则是使用在固定的斜坡波中加电流感应增益(Rs)×线圈(电感)电流(IL)后的斜率波形来进行控制。

电流模式的斜率波形 = 固定的斜坡波 + 电流感应增益((Rs) x 线圈电流(IL)

电流感应增益是指表示针对线圈电流的波动,误差放大器的输出会波动多少倍的常数。

如图3所示,高边开关(晶体管)在ON时,检测出线圈电流,一般再使用其信息。图4表示使用了这种方法的斜率波形。

图4

图4

“电压模式”项的图2相同,Vc > Vslope时导通高边开关进行控制。导通时,会产生符合线圈电流IL的DC成分和Rs积的偏置,到关闭高边开关为止,会因IL的纹波电流引发生成斜率。也就是说,电流模式的斜率波形会在公式3-4范围内变化。

公式3-4

在电流模式中,使用图4及公式3-4中所示斜率波形控制占空比,因此占空比由误差放大器的输出电压(Vc) – 线圈电流反馈(Rs・IL)来决定。

下一篇我们会在到目前为止的考察基础,结合与电压模式进行的比较,来导出电流模式的传递函数。

相关文章

  1. 20161020_graf_01

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-换个角度看

  2. 20161020_graf_01

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-动态分析

  3. tf_15_fig11

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-静态分析

  4. 所谓开关的传递函数:状态空间平均法

  5. 所谓开关的传递函数:导出作为基础的降压模式传递函数

  6. 斜率的传递函数:次谐波振荡的理论解释

  7. 斜率的传递函数:电流模式下Fm的导出

  8. 20160216_graf_011

    斜率的传递函数:电流模式的传递函数和各模式的总结

  9. 斜率的传递函数:电压模式的传递函数

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP