斜率的传递函数:电压模式的传递函数

在这里,将介绍斜率的传递函数。以下的图是指“传递函数和导出的基础概念”中使用过的的图2,接下来将对继续上一节误差放大器G1(S)的PWM和驱动的部分G2(S)进行介绍。在具有代表性的PWM控制技术中有电压模式和电流模式。我们先从电压模式的传递函数开始介绍。

传递函数和导出的示例图

电压模式的传递函数

DC/DC转换器中的电压模式控制是最基本的一种方式。透过反馈环路只反馈输出电压。通过用误差放大器与基准电压做对比,得出的差分电压再和斜率(Slope)波(三角波)作比较,来决定PWM信号的脉冲宽度,控制输出电压。

图1表示在PWM发生器中输入误差放大器的输出Vc和斜率电压,生成PWM输出的模块。

在这里,通过比较固定的斜率波和Vc,导出控制占空比D = Ton / T的PWM,Fm的传递函数。

图2表示输入波形和PWM输出波形。斜率波在一周期内以一定的倾斜程度Vramp上升。根据与Vc比较,决定驱动输出VDout的导通和关断的时间也就是占空比。控制条件如下。

Vc > Vslope 时 VDout = ON
Vc < Vslope 时 VDout = OFF

此时,在图 2中

Vslope = Vc = 0 时      D = 0
Vslope = Vc = Vramp 时 D = 1

电压模式的传递函数示例图及波形

此时,依据由Vslope和Vc所生成的三角形相似,公式3-1成立,通过使用D = Ton / T并将其变形,就可以求得公式3-2。

电压模式的传递函数公式1

此外,考虑到对公式 3-2 干扰( D → D + ∆D、Vc → Vc + ∆Vc)的话,可计算出公式 3-3 。

电压模式的传递函数公式2

相关文章

  1. 20161020_graf_01

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-换个角度看

  2. 20161020_graf_01

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-动态分析

  3. tf_15_fig11

    所谓开关的传递函数:状态空间平均法-静态分析

  4. 所谓开关的传递函数:状态空间平均法

  5. 所谓开关的传递函数:导出作为基础的降压模式传递函数

  6. 斜率的传递函数:次谐波振荡的理论解释

  7. 斜率的传递函数:电流模式下Fm的导出

  8. 20160216_graf_011

    斜率的传递函数:电流模式的传递函数和各模式的总结

  9. tw_0202_11

    斜率的传递函数:电流模式的考察

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP