监控摄像机应用产品
SONY制芯片组“EFFIO-V”
标准元器件电源IC
BD9311MUV
4ch DCDC+1ch LDO内置
实现高效率
28Vin. 1ch DCDC
使用这两种机型,EFFIO-V/A可安全启动
AC/DC 转换器
BM1PxxxFJ(输出段未内置MOSFET)
BM2P0xx/F(输出段内置MOSFET)
实现小型节省空间高效率
DC/DC转换器(1ch通用品)
24V line :
12V line :