1
AC/DC转换器IC
低功耗、低噪音,容易进行电源设计。
BD7672AG(PWM控制器)
BD7681FJ(准谐振控制器)
支持绝缘、非绝缘,容易设计出各种形式的转换器。
AC/DC转换器
轻松构成开关电源。
无需变压器就可从商用电源得出直流输出。
耐高圧MOSFET
业界最快级别的开关速度
采用新开发的低导通电阻工艺,大幅提高了开关速度。
(比传统产品提高约30%)
快速恢复二极管
具有业界最快的恢复速度,实现超低发热。
通过罗姆独特的结构,实现业界顶级的开关速度和低VF。
SiC肖特基势垒二极管
令人注目的新材料——碳化硅
作为新一代低功耗元器件,令人期待。
耐高圧贴片电阻
比传统产品具有2倍以上的最高使用电压
通过罗姆独特的结构,实现业界顶级的开关速度和低VF。
电流检测用低阻值贴片电阻
最适用于电流检测
剧烈的温度变化下实现高可靠性。
2
耐高圧开关稳压器
最大42V的宽输入电压范围,有助于降低AC/DC成本。
内置耐高圧FET的开关稳压器IC。最大输出电流为1.5A/3.0A。
DC/DC转换器
无需外置元器件即可使用
内置了DC/DC转换器所需的所有的元器件。
45V~250V级MOSFET
丰富的产品阵容小型功率MOSFET
产品阵容中包括VDS=45/60/100/250V
最适用于DC/DC转换器。
3
复位IC
备有从单纯复位到带延迟设定功能的产品,可用于MCU监视。
以高精度检测MCU和逻辑电路的电源,还可以检测低电压。
4
高可靠性串行EEPROM
偶发不良为“零”的高可靠性EEPROM
采用双核结构。
即使一侧单元偶然发生不良,另一侧的单元仍能正常工作。
5
低功耗LCD段码驱动器
超低消耗电流设计,无需外置元器件,方便切换成GPO。
从80段到280段具有丰富的产品阵容。
BU9793MUV还内置了LED驱动器功能。
面向中小型显示器设备的 显示用驱动器系列
支持所有场景下的显示方式。
灵活支持点阵、段码显示方式和各种像素。
LED数字显示器
实现高亮度、高可靠性
最适用于数字显示的数码显示模块。视觉识别性强。
6
装饰、显示用LED驱动器
实现表现力丰富的独特的设备
BU16501KS2 (8×16矩阵)
可以个别控制多通道的LED,能够实现键盘背光、
段码显示、设备装饰。
7
电容式开关控制器IC
轻轻触碰,即可实现开关ON/OFF。
内置MCU的抗噪音性能强的电容式开关控制器IC。
8
9
晶体管阵列
最大60V/500mA/ch的宽输出电压、输出电流。
BA12003BF/B (输入电阻2.7kΩ)
BA12004BF/B (输入电阻10.5kΩ)
7路达林顿结构的晶体管阵列。
10
长边电极型贴片电阻
提高电极强度和散热性
LTR系列 (2012~5025尺寸)
大幅度提高温度变化时的接合可靠性!
11
智能电源模块
实现低功耗
BM63X63S-VA(600V/10A)
具有Trr时间短、IGBT饱和压降低、反向续流管压降低等特点。