1
耐高圧MOSFET
业界最快级别的开关速度
采用新开发的低导通电阻工艺,大幅提高了开关速度。
(比传统产品提高约30%)
快速恢复二极管
具有业界最快的恢复速度,实现超低发热。
通过罗姆独特的结构,实现业界顶级的开关速度和低VF。
SiC肖特基势垒二极管
令人注目的新材料——碳化硅
作为新一代低功耗元器件,令人期待。
耐高圧贴片电阻
比传统产品具有2倍以上的最高使用电压
通过罗姆独特的结构,实现业界顶级的开关速度和低VF。
电流检测用低阻值贴片电阻
最适用于电流检测
剧烈的温度变化下实现高可靠性。
2
耐高圧开关稳压器
最大42V的宽输入电压范围,有助于降低AC/DC成本。
内置耐高圧FET的开关稳压器IC。最大输出电流为1.5A/3.0A。
DC/DC转换器
无需外置元器件即可使用
内置了DC/DC转换器所需的所有的元器件。
45V~250V级MOSFET
丰富的产品阵容小型功率MOSFET
产品阵容中包括VDS=45/60/100/250V
最适用于DC/DC转换器。
3
复位IC
备有从单纯复位到带延迟设定功能的产品,可用于MCU监视。
以高精度检测MCU和逻辑电路的电源,还可以检测低电压。
4
漏电检测IC
低功耗、高可靠性、宽温度范围内高速工作。
用于漏电关断器、继电器的内置锁存电路的IC。
5
高可靠性串行EEPROM
偶发不良为“零”的高可靠性EEPROM
采用双核结构。
即使一侧单元偶然发生不良,另一侧的单元仍能正常工作。
6
支持5V的简单MCU
其特点是支持白色家电的5V工作电压并实时支持。
5V工作的Flash MCU搭载了家电控制所需的各种功能。
7
低功耗LCD段码驱动器
超低消耗电流设计,无需外置元器件,方便切换成GPO。
从80段到280段具有丰富的产品阵容。
BU9793MUV还内置了LED驱动器功能。
面向中小型显示器设备的 显示用驱动器系列
支持所有场景下的显示方式。
灵活支持点阵、段码显示方式和各种像素。
8
装饰、显示用LED驱动器
实现表现力丰富的独特的设备
BU16501KS2 (8×16矩阵)
可以个别控制多通道的LED,能够实现键盘背光、
段码显示、设备装饰。
9
电容式开关控制器IC
轻轻触碰,即可实现开关ON/OFF。
内置MCU的抗噪音性能强的电容式开关控制器IC。
10
LED数字显示器
实现高亮度、高可靠性
最适用于数字显示的数码显示模块。视觉识别性强。
窄间距LED点阵
宽视角、高对比度
LUM-119系列(支持客户定制)
贴片LED/LED灯
EXCELED®
作为新一代低功耗元件,备受期待。
11
12
78系列稳压器
最适用于电源部小型化的大功率贴片封装静电耐压高达8kV。
静电耐压高达8kV。
长边电极型贴片电阻
提高电极强度和散热性
LTR系列(2012~5025尺寸)
大幅度提高温度变化时的接合可靠性!