1
耐高圧开关稳压器
最大42V的宽输入电压范围,有助于降低AC/DC成本。
内置耐高圧FET的开关稳压器IC。最大输出电流为1.5A/3.0A。
2
复位IC
备有从单纯复位到带延迟设定功能的产品,可用于MCU监视。
以高精度检测MCU和逻辑电路的电源,还可以检测低电压。
3
晶体管阵列
最大60V/500mA/ch的宽输出电压、输出电流。
BA12003BF/B(输入电阻2.7kΩ)
BA12004BF/B(输入电阻10.5kΩ)
7路达林顿结构的晶体管阵列。
4
单相风扇电机驱动器IC
通过PWM软开关驱动,实现静音、高效率。
用于冰箱内风扇的单相风扇电机驱动器IC。
驱动方式采用PWM软开关驱动。最适用于实现静音、高效率。
三相无传感器风扇电机驱动器IC
通过三相PWM150°通电驱动,实现静音、高效率。
外置元器件少,电机匹配容易,最适用于实现静音、高效率。
5
小型通用扬声器放大器
从CSP到塑模封装,备有丰富的产品阵容。
根据封装和放大器种类(AB/D类),备有丰富的产品阵容。
6
语音合成LSI
轻松播放高音质的效果音和语音向导
最适用于语音向导和操作音、报警音。
7
支持5V的简单MCU
其特点是支持白色家电的5V工作电压并实时支持。
5V工作的Flash MCU搭载了家电控制所需的各种功能。
8
超小型Hall IC
用于开关门检测的白色家电的高灵敏度Hall IC。
BD7411G是支持5V电源的高灵敏度Hall IC。
9
高可靠性串行EEPROM
偶发不良为“零”的高可靠性EEPROM
采用双核结构。
即使一侧单元偶然发生不良,另一侧的单元仍能正常工作。
10
超低功耗8bit Flash MCU
1节电池简单实现10年驱动
1.1V工作&休眠(HALT)电流0.5μA的
业界顶级的超低功耗MCU。实现16bit级别的性能。
支持5V的简单MCU
其特点是支持白色家电的5V工作电压并实时支持。
5V工作的Flash MCU搭载了家电控制所需的各种功能。
11
低功耗LCD段码驱动器
超低消耗电流设计,无需外置元器件,方便切换成GPO。
从80段到280段具有丰富的产品阵容。
BU9793MUV还内置了LED驱动器功能。
面向中小型显示器设备的 显示用驱动器系列
支持所有场景下的显示方式。
灵活支持点阵、段码显示方式和各种像素。
12
装饰、显示用LED驱动器
实现表现力丰富的独特的设备
BU16501KS2 (8×16矩阵)
可以个别控制多通道的LED,能够实现键盘背光、
段码显示、设备装饰。
13
电阻膜触摸屏控制IC
在电阻触摸屏中检测2点坐标、多点触摸手势。
该控制器内置逐次型ADC,可进行1点/2点检测,
支持4线式电阻膜触摸屏。
14
电容式开关控制器IC
轻轻触碰,即可实现开关ON/OFF。
内置MCU的抗噪音性能强的电容式开关控制器IC。
15
内置MCU&视频解码器 显示器控制器
单芯片可实现视频监视
ML86V8401
用于中小型LCD的显示器控制器。
通过内置8bit MCU可独立工作。
16
17
智能电源模块
实现低功耗
BM63X63S-VA(600V/10A)
具有Trr时间短、IGBT饱和压降低、反向续流管压降低等特点。