1
AC/DC转换器IC
低功耗、低噪音,容易进行电源设计。
BD7672AG(PWM控制器)
BD7681FJ(准谐振控制器)
支持绝缘、非绝缘,容易设计出各种形式的转换器。
AC/DC转换器
轻松构成开关电源。
无需变压器就可从商用电源得出直流输出。
耐高圧MOSFET
业界最快级别的开关速度
采用新开发的低导通电阻工艺,大幅提高了开关速度。
(比传统产品提高约30%)
快速恢复二极管
具有业界最快的恢复速度,实现超低发热。
通过罗姆独特的结构,实现业界顶级的开关速度和低VF。
SiC肖特基势垒二极管
令人注目的新材料——碳化硅
作为新一代低功耗元器件,令人期待。
耐高圧贴片电阻
比传统产品具有2倍以上的最高使用电压
通过罗姆独特的结构,实现业界顶级的开关速度和低VF。
电流检测用低阻值贴片电阻
最适用于电流检测
剧烈的温度变化下实现高可靠性。
2
耐高圧开关稳压器
最大42V的宽输入电压范围,有助于降低AC/DC成本。
内置耐高圧FET的开关稳压器IC。最大输出电流为1.5A/3.0A。
DC/DC转换器
无需外置元器件即可使用
内置了DC/DC转换器所需的所有的元器件。
45V~250V级MOSFET
丰富的产品阵容小型功率MOSFET
产品阵容中包括VDS=45/60/100/250V
最适用于DC/DC转换器。
3
复位IC
备有从单纯复位到带延迟设定功能的产品,可用于MCU监视。
以高精度检测MCU和逻辑电路的电源,还可以检测低电压。
4
高可靠性串行EEPROM
偶发不良为“零”的高可靠性EEPROM
采用双核结构。
即使一侧单元偶然发生不良,另一侧的单元仍能正常工作。
5
小型通用扬声器放大器
从CSP到塑模封装,备有丰富的产品阵容。
根据封装和放大器种类(AB/D类),备有丰富的产品阵容。
6
语音合成LSI
轻松播放高音质的效果音和语音向导
最适用于语音向导和操作音、报警音。
7
支持ZigBee® RF4CE RF遥控用LSI
以低功耗实现RF遥控。
符合2.4GHz频带IEEE802.15.4标准,
单芯片中集成了RF遥控用协议(ZigBee® RF4CE)的近
距离无线通讯用IC。
WLAN模块
支持IEEE80.211b/g/n
搭载了罗姆制的基带IC。
8
小型、高精度温度传感器IC
±1.5℃的高精度检测,±5℃的检测温度调节,容易使用。
BDExxx0G系列(可切换检测温度的恒温器输出)
BDJxxx0HFV/1HFV系列(低消耗电流恒温器输出)
9
热释电型红外线传感器用放大器
将检测人体所需的功能集成到单芯片中。
用于人体检测的热释电型红外线传感器用放大器。
内置传感器用的恒定电压源、高灵敏度放大器和检测功能。
螺线管电机驱动用的晶体管
电阻、二极管、晶体管集成到一个封装中。
通过集成,减少元器件个数。
10
高灵敏度照度传感器
灵敏度高且偏差小的照度传感器
检测灵敏度不依赖光源种类的照度传感器。
11
电容式开关控制器IC
轻轻触碰,即可实现开关ON/OFF。
内置MCU的抗噪音性能强的电容式开关控制器IC。
12
超低功耗8bit Flash MCU
用一个电池简单实现10年驱动。
1.1V工作&睡眠(HALT)电流0.5μA的业界顶级的超低功耗MCU。
实现16bit级别的性能。
支持5V的简单MCU
其特点是支持白色家电的5V工作电压并实时支持。
5V工作的Flash MCU搭载了家电控制所需的各种功能。
13
低功耗LCD段码驱动器
超低消耗电流设计,无需外置元器件,方便切换成GPO。
从80段到280段具有丰富的产品阵容。
BU9793MUV还内置了LED驱动器功能。
面向中小型显示器设备的 显示用驱动器系列
支持所有场景下的显示方式。
灵活支持点阵、段码显示方式和各种像素。
14
装饰、显示用LED驱动器
实现表现力丰富的独特的设备
BU16501KS2 (8×16矩阵)
可以个别控制多通道的LED,能够实现键盘背光、
段码显示、设备装饰。
15
高效率电机控制IC
通过进角控制进行高效率旋转控制, 最适用于风扇电机控制!
BD62011FS(180°) 正弦波通电
BD62014FS(180°) 正弦波通电
3相无刷电机控制器IC。
晶体管阵列
最大60V/500mA/ch的宽输出电压、输出电流。
BA12003BF/B(输入电阻2.7kΩ)
BA12004BF/B(输入电阻10.5kΩ)
7路达林顿结构的晶体管阵列。
16
LED数字显示器
实现高亮度、高可靠性
最适用于数字显示的数码显示模块。视觉识别性强。
窄间距LED点阵
宽视角、高对比度
LUM-119系列(支持客户定制)
贴片LED/LED灯
EXCELED®
作为新一代低功耗元件,备受期待。
17
18
78系列稳压器
最适用于电源部小型化的大功率贴片封装静电耐压高达8kV。
静电耐压高达8kV。
长边电极型贴片电阻
提高电极强度和散热性
LTR系列(2012~5025尺寸)
大幅度提高温度变化时的接合可靠性!
19
智能电源模块
实现低功耗
BM6203FS(600V/2.5A)
采用600V 耐压PrestoMOS
内置Boot Strap 用二极管。
内置输出保护电路(温度,过电流,电压不足)。
19
智能电源模块
实现低功耗
BM63X64S-VA(600V/15A)
BM63X65S-VA(600V/20A)
具有Trr时间短、IGBT饱和压降低、反向续流管压降低等特点。