罗姆推出新一代基带IC 利用已有电力线轻松构建有线网络

ROHM于2012年10月加入HD-PLC联盟,2013年1月世界首家获得电力线载波通信(PLC)标准

相关新闻请点击 产品概要请点击

何谓"HD-PLC"

"HD-PLC"(插座LAN)概要

"HD-PLC"(高速电力线通信。
High Definition Power Line Communication)是
适用于使用家庭内部电力线的
高速传输(最高通信传输速度理论值达240Mbps)
家庭网络的通信标准。

"HD-PLC"具有以下特点:

  • 无需布线施工:电源插座即是通信网络入口!

  • 连接简便:仅需连接电源即可完成网络连接

  • 轻松解决无线通信中的安全和信号干扰方面的顾虑

  • 在钢筋混凝土等建筑环境下也可确保通信品质

  • "HD-PLC"有"HD-PLC" inside和"HD-PLC"complete两种标准。
      Maximum PHY Rate
    (速度)
    安装面积
    (含外置部件)
    功耗 用途
    HD-PLC complete 240Mbps 路由器,AV设备,监控摄像机等
    (大容量数据处理设备)
    HD-PLC inside 106Mbps 极小 极小 白色家电,照明设备,热水器等
    (小容量数据处理设备)
    比较详情
      HDC-PLC Complete HDC-PLC inside
    Maximum PHY Rate 240Mbpx 106Mbpx
    Frequency Band 2-28MHz 2-28MHz
    调制方式 2-32PAM 2-4PAM
    纠错 RS-CC / LDPC-CC RS-CC
    Master / Slave Master / Slave 仅有Slave功能
    Interface Ethernet, UART, GPIO UART (max 1Mbps)
    连接线长度 电力线:200m / 同轴线:2000m 电力线:200m / 同轴线:2000m
    配电板 同相 异相 可通信 同相 异相 可通信
    安装面积(含外罝部件) 极小
    功枆 极小
    适用产品 路由器,AV设备,监控摄像机等(大容量数据处理没备) 白色家电,照明设备,热水器等 (小容量数据处理没备)
    Maximum PHY Rate 240Mbps 106Mbps

    何谓"HD-PLC" inside?

    HD-PLC" inside是最适合利用已有电力线、作为高速电力线载波通信方式之一而备受瞩目的"HD-PLC"的嵌入标准。通过嵌入白色家电、HEMS、BEMS及HAN相关设备等,可将电力线作为通信网络使

    HEMS

    (Home Energy Management System) :
    是利用HAN进行家庭内部的能源管理、更有效使用电力的系统

    BEMS

    (Building Energy Management System) :
    是对建筑物内的配电/空调/照明/换气等设备和OA设备等的用电量进行监测并控制的系统

    HAN

    (Home Area Network)
    是为感测并控制家庭内部的家电产品、电气设备,将其通过有线/无线进行连接的通信网络

    何谓"HD-PLC" complete?

    "HD-PLC"complete是HD-PLC联盟最初提倡的标准,与"HD-PLC" inside相比,具有通信速度快的特点。
    "HD-PLC" inside主要用于家电等嵌入应用,而"HD-PLC"complete则主要以路由器等PLC通信的主流设备和大容量数据处理设备为应用对象。

    HD-PLC与无线元器件兼容,实现HEMS、HAN所不可或缺的通信功能

    有关产品详情,敬请垂询罗姆。可随时提供样品。

    上海咨询热线 (021)6072-8612
    深圳咨询热线 (0775)8037-3008