雨传感器部分

齐纳二极管

小尺寸却能实现良好的浪涌保护
2616mm却能保证1W。

电压跟踪器

低功耗、低噪音,容易进行电源设计。
BD3925FP-C/HFP-C是50V高耐压的车载用电压跟踪器。
输出电流500mA,电路电流控制在45μA,
最适于直接用电池驱动的系统的低消耗电流化。
输出偏置电压为±15mV的高精度电压跟踪器。
电压跟踪器IC

超低IR肖特基势垒二极管

超低漏失肖特基势垒二极管
采用高温环境下不会热失控的超低IR金属。

客户定制功率模块

高可靠性内制产品模块化
根据客户的要求支持定制。

高可靠性串行EEPROM

以0缺陷为目标的串行EEPROM
采用双单元结构,内置双复位功能,高静电耐压,可以放心用于包括汽车在内的各种应用方案。
H系列(-40℃~+125℃)
A系列(-40℃~+105℃)

车载级别运算放大器·比较器

根据用途和环境可选择的运算放大器·比较器
<接地检测运算放大器>
BA2904Y系列 (内置2个电路)
<高速接地检测运算放大器>
BA3472Y系列 (内置2个电路)
<低噪音运算放大器>
BA4584YFV-M (内置4个电路)
<集电极开路比较器>
BA2903Y系列 (内置2个电路)
罗姆的车载级别运算放大器、比较器,实现工作温度
-40℃~+125℃(BA4584YFV-M除外),静电破坏耐压5kV。
通过采用支持车载的工艺,在非常严酷的条件下也可以放心使用。
接地检测运算放大器
高速接地检测运算放大器
低噪音运算放大器
集电极开路比较器

LDO稳压器

超低静态电流LDO稳压器
BD733L5EFJ-C
BD750L5EFJ-C
实现6μA超低待机电流
BD7xxL2EFJ系列进一步推进低待机电流,实现了业界顶级的6μA超低
超低静态电流LDO稳压器
BD733L5EFJ-C
BD750L5EFJ-C
低静态电压LDO稳压器
低静态电压LDO稳压器
BD433M2WFP3
BD433M2WEFJ
BD433M2FP3
BD433M2EFJ
BD433M5WEFJ
BD433M5WFPJ
BD433M5WFP2
BD433M5FP
BD433M5FP2
BD450M2WFP3
BD450M2WEFJ
BD450M2FP3
BD450M2EFJ
BD450M5WEFJ
BD450M5WFPJ
BD450M5WFP2
BD450M5FP
BD450M5FP2
BD00C0AWFP
BD00C0AWHFP
BD00C0AWFP2
BD33C0AWFP
BD33C0AFP
BD33C0AWHFP
BD33C0AHFP
BD33C0AWFP2
BD33C0AFP2
BD50C0AWFP
BD50C0AFP
BD50C0AWHFP
BD50C0AHFP
BD50C0AWFP2
BD50C0AFP2
BD80C0AWFP
BD80C0AFP
BD80C0AWHFP
BD80C0AHFP
BD80C0AWFP2
BD80C0AFP2
BD90C0AWFP
BD90C0AFP
BD90C0AWHFP
BD90C0AHFP
BD90C0AWFP2
BD90C0AFP2
高耐压LDO稳压器
高性能·高可靠性稳压器
实现低消耗电流,防止电池耗完
BD357xFP/BD357xHFP系列是50V高耐压的车载用稳压器。
输出电流500mA,电路电流控制在30μA,
最适于直接用电池驱动的系统的低消耗电流化。
高耐压LDO稳压器
Reset内置LDO
Reset内置LDO
BD4275FP2

开关稳压器

功率MOSFET内置型可调降压开关稳压器
利用电池电压轻松实现高效电源
内置功率MOSFET,设计简单。
高效率,有利于应用方案的低功耗化。
功率MOSFET内置型可调降压开关稳压器

看门狗定时器复位IC

最适于系统的小型化、节能化
看门狗定时器复位IC,根据看门狗定时器复位功能的ON/OFF逻辑、
电源电压复位的检测电压,备有丰富的IC产品阵容。
看门狗定时器复位IC

稳压器+看门狗定时器复位IC

内置看门狗定时器和复位电路,提高了系统的可靠性
稳压器+看门狗定时器复位IC,内置有5V稳压器和看门狗定时器复位功能。
保证50V高耐压,有利于系统可靠性的提高。
稳压器+看门狗定时器复位IC