仪表/空调显示器部分

TFT面板的LED背光用驱动器

电池直接驱动
BD81A04EFV-M(4ch, 2.2MHz工作, HTSSOP-B28封装)
BD81A14EFV-M(4ch, 2.2MHz工作, HTSSOP-B28封装)
BD81A14MUV-M(4ch, 2.2MHz工作, VQFN028V5050封装)
具有高耐压电池直接连接就可以驱动的白色LED驱动器。
由于搭载升降压DC/DC,即使电池不稳定也能安心使用,
除内置各种保护功能外还内置了LED开 / 短路保护功能,可以实现高可靠性系统。
TFT面板的LED背光用驱动器
BD81A04EFV-M
BD81A14EFV-M
BD81A14MUV-M

多功能仪表盘的LED驱动器

多功能仪表盘的LED驱动器

仪表板·显示器用驱动器

支持仪表板、附件等的各种显示方式的VFD·OLED驱动器群
ML92xx [VFD](QFP/SSOP封装)
ML93xx [OLED](TCP/COG封装)
最适用于车载仪表盘和附件的显示,驱动VFD和OLED显示设备的IC群。
根据用途,支持从字符型到点阵式的各种显示方式。
支持阳极/阴极驱动芯片组,另外,支持单芯片驱动的显示类型。
仪表盘·显示器用驱动器
ML92xx(VFD)
BML93xx(OLED)

面向中·小型TFT液晶显示器使用的显示屏控制器

采用视频调整功能,实现高画质
ML86V8202TB(TQFP100封装)
输入模拟视频信号、数字视频信号,
进行和显示器的尺寸相吻合的比例缩放、图像调整,可使显示器显示高画质图像。
通过搭载时序控制器,可以直接连接各种液晶屏。
还备有具有OSD功能、内置MCU的多种产品。
面向中·小型TFT液晶显示器使用的显示屏控制器
ML86V8202TB

警告音用语音IC

将仪表盘周边声音高音质、高功能地统合的语音合成IC
ML22Q573是单芯片内集成高品质播放驱动和扬声器放大器输出的4ch语音合成IC。
保证+105℃工作温度,可以支持高温状态下的车载仪表。
另外,即使在+85℃条件下,
由于内置1W输出且其他公司无法比拟的扬声器放大器,所以在严酷的环境下也能稳定播放。
通过4ch混合功能,将以前分散的警告音生成、信号音生成等混合,有效降低系统成本。
警告音用语音IC

DRAM

经多年实绩开发出来的高品质车载64Mbit SDRAM
MD56V62160M是用于车载的温度扩展规格的高可靠性4BANK×1M×16bit SDRAM。
基于经过四分一世纪的DRAM产品的销售、开发,
提供满足车载所需的品质、支持、可追溯的供给稳定的产品。
DRAM

贴片LED

仪表、仪表盘的完美展示
采用高耐热树脂,可支持+85℃/50mA。
工作温度范围 :-40℃~+100℃

小型面贴装光电断路器

用于各种控制器的旋转检测
通过独特的凸台形状(下面突起),实现稳定的贴装精度。

电压跟踪器

低功耗、低噪音,容易进行电源设计。
BD3925FP-C/HFP-C是50V高耐压的车载用电压跟踪器。
输出电流500mA,电路电流控制在45μA,
最适于直接用电池驱动的系统的低消耗电流化。
输出偏置电压为±15mV的高精度电压跟踪器。
电压跟踪器IC

超低IR肖特基势垒二极管

超低漏失肖特基势垒二极管
采用高温环境下不会热失控的超低IR金属。

客户定制功率模块

高可靠性内制产品模块化
根据客户的要求支持定制。

高可靠性串行EEPROM

以0缺陷为目标的串行EEPROM
采用双单元结构,内置双复位功能,高静电耐压,可以放心用于包括汽车在内的各种应用方案。
H系列(-40℃~+125℃)
A系列(-40℃~+105℃)

车载级别运算放大器·比较器

根据用途和环境可选择的运算放大器·比较器
<接地检测运算放大器>
BA2904Y系列 (内置2个电路)
<高速接地检测运算放大器>
BA3472Y系列 (内置2个电路)
<低噪音运算放大器>
BA4584YFV-M (内置4个电路)
<集电极开路比较器>
BA2903Y系列 (内置2个电路)
罗姆的车载级别运算放大器、比较器,实现工作温度
-40℃~+125℃(BA4584YFV-M除外),静电破坏耐压5kV。
通过采用支持车载的工艺,在非常严酷的条件下也可以放心使用。
接地检测运算放大器
高速接地检测运算放大器
低噪音运算放大器
集电极开路比较器

LDO稳压器

超低静态电流LDO稳压器
BD733L5EFJ-C
BD750L5EFJ-C
实现6μA超低待机电流
BD7xxL2EFJ系列进一步推进低待机电流,实现了业界顶级的6μA超低
超低静态电流LDO稳压器
BD733L5EFJ-C
BD750L5EFJ-C
低静态电压LDO稳压器
低静态电压LDO稳压器
BD433M2WFP3
BD433M2WEFJ
BD433M2FP3
BD433M2EFJ
BD433M5WEFJ
BD433M5WFPJ
BD433M5WFP2
BD433M5FP
BD433M5FP2
BD450M2WFP3
BD450M2WEFJ
BD450M2FP3
BD450M2EFJ
BD450M5WEFJ
BD450M5WFPJ
BD450M5WFP2
BD450M5FP
BD450M5FP2
BD00C0AWFP
BD00C0AWHFP
BD00C0AWFP2
BD33C0AWFP
BD33C0AFP
BD33C0AWHFP
BD33C0AHFP
BD33C0AWFP2
BD33C0AFP2
BD50C0AWFP
BD50C0AFP
BD50C0AWHFP
BD50C0AHFP
BD50C0AWFP2
BD50C0AFP2
BD80C0AWFP
BD80C0AFP
BD80C0AWHFP
BD80C0AHFP
BD80C0AWFP2
BD80C0AFP2
BD90C0AWFP
BD90C0AFP
BD90C0AWHFP
BD90C0AHFP
BD90C0AWFP2
BD90C0AFP2
高耐压LDO稳压器
高性能·高可靠性稳压器
实现低消耗电流,防止电池耗完
BD357xFP/BD357xHFP系列是50V高耐压的车载用稳压器。
输出电流500mA,电路电流控制在30μA,
最适于直接用电池驱动的系统的低消耗电流化。
高耐压LDO稳压器
Reset内置LDO
Reset内置LDO
BD4275FP2

开关稳压器

功率MOSFET内置型可调降压开关稳压器
利用电池电压轻松实现高效电源
内置功率MOSFET,设计简单。
高效率,有利于应用方案的低功耗化。
功率MOSFET内置型可调降压开关稳压器

看门狗定时器复位IC

最适于系统的小型化、节能化
看门狗定时器复位IC,根据看门狗定时器复位功能的ON/OFF逻辑、
电源电压复位的检测电压,备有丰富的IC产品阵容。
看门狗定时器复位IC

稳压器+看门狗定时器复位IC

内置看门狗定时器和复位电路,提高了系统的可靠性
稳压器+看门狗定时器复位IC,内置有5V稳压器和看门狗定时器复位功能。
保证50V高耐压,有利于系统可靠性的提高。
稳压器+看门狗定时器复位IC

面板用电源管理IC

BD81841MUV-M
用于液晶显示器和注释显示的TFT-LCD面板系统电源。 采用低Ron大功率FET大功率封装,在驱动大负载电流的同时抑制热量的产生。 此外,还将电荷泵控制器融合成一体,从而大大减少了外围部品的数量。

车载用系统电源

集成Buck—Boost型开关稳压控制器,
二次级降压开关稳压器LDO. reset . WDT与一体的电源管理IC。