相机模块/网络部分

LIN收发器

LIN一致性测试合格(LIN Ver.2.1)
符合车载局域网络标准LIN ver.2.1。
而且,通过内置用于实现低噪音的low slope mode、dominant time-out功能,
实现了低噪音和安全设计。
LIN收发器

周边监视用视频解码器

小型产品,支持世界3大视频格式(NTSC,PAL,SECAM)
本产品是把模拟视频信号转换成标准视频数据格式ITU-R BT.656的视频解码器IC。
通过二元自适应Y/C分离方式,把水平·垂直方向的辉度信号/颜色信号清晰地分离。
模拟视频的获取需要视频解码器,所以从DVD刻录机等民用图像设备到后视显示器等车载设备都可使用。
周边监视用视频解码器

双向齐纳二极管

贴装面积1/2(※) ※和以前相比
利用单片吸收正、负浪涌。
最适于CAN/LIN bus的电涌保护。
双方向齐纳二极管

钽电容器

最适于电源线的噪音消除
<导电性高分子型>TCTO系列
M Case(1608mm(0603inch)) 22μF max.
·通过采用导电型高分子材料,大幅降低ESR。
·大幅降低冒烟、冒火的风险。
·小型A组备有ESR35mΩ的产品阵容。